France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Module XtremeDB CANopen, 16 entrées paramétrables

16DI/8AI(I-U)/2 entrées fréquence/compteur/encodeur/8DI-NPN/PNP
No.d'art.: DP-34044-2-200
Poids: 0.68 kg
Pays d'origine:  US
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 507,30 €
  • 496,94 €
  • 486,59 €
  • 465,89 €
  • 440,00 €
  • 414,12 €

Description

Robust, fully potted bus module with 8 DT signal ports
For use in extreme environments, special vehicles and mobile machines
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificates as JSON - filtered
Technologies de bus

Caractéristiques générales
Normes ISO 13766-1 / -2 | EMC Directive (2014/30/EU)
Mode de fixation 3 hole screw mounting M5
Plage de température -40...+80 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Degré de protection IP68 / IP69K (with MDC connection cables)
Dimensions H×L×P 35×97×265 mm
Entrée
Alimentation des capteurs US 8...32 V DC, max. 8 A
Branchements
Emplacements d’E/S DT-4P, 4 pôles, max. 8 A
Fourniture de systèmes de capteurs DT-4P, 4 pôles, max. 8 A
Protection
Module de protection inversion de polarité oui
CANopen
Adressage Node-ID 1, Offset per Jumper +1…+15
Protocoles CANopen®, CAN Layer 2.0B
Débits de transmission 250/500 kbit/s
Product article number of manufacturer DP-34044-2-200
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui

ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
EAN 89336773215
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Description du dispositif: EDS DP-34044-2-200_KF1_x_11.zip
  • Téléchargement Document: Données produit DP-34044-2-200_pd_2_10.zip
  • Téléchargement Document: Manuel d'instruction DP-34044_hdb_e_01.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation DP-34044-2-200_ina_10_03.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 DP-34044-2-200_p8_2_50.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité DP-34044-2-200_EU-Cert_2_ce_z_c.pdf
* HT, plus frais d’envoi