Steckerendgehäuse E/A-Stecker, 12 mm Anschluss, 90°
No.d'art.: | DP-34042-746 |
Poids: | 0.007 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27261203 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
GTIN | 89336773543 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |