Produits similaires
PROFIBUS
Module radio esclave
1.5 Mbit/s
Module radio esclave
1.5 Mbit/s
Branchements
Bus de terrain | SUB-D, 9 pôles |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | 9...33 V DC |
---|---|
Fréquence | 2.4 GHz Bluetooth |
Consommation | 200 mA (24 V DC) |
Débits de transmission | 1.5 Mbit/s |
Caractéristiques générales
Normes | approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY |
---|---|
Coffret | Plastique noire |
Degré de protection | IP54 |
Dimensions H×L×P | 230×101×30 mm |
Type de raccordement | Bornes à vis: max. 2.5 mm² (AWG 14) |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
Plage de température | -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+75 °C) |
données commerciales
EAN | 4048879364980 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |