Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MIRO BT DP 0,1875 S-4
Photo non contractuelle

MIRO BT DP 0,1875 S-4

Esclave Bluetooth pour Profibus-DP 0,185 MBit/s
No.d'art.: 57016
Poids: 0.3 kg
Pays d'origine:  DE
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 2.052,39 €
  • 2.010,51 €
  • 1.968,62 €
  • 1.884,85 €
  • 1.780,14 €
  • 1.675,42 €

Description

PROFIBUS
Module radio esclave
187.5 kbit/s
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Caractéristiques techniques
Tension de service 9...33 V DC
Débits de transmission 187.5 kbit/s
Fréquence 2.4 GHz Bluetooth
Consommation 200 mA (24 V DC)
Caractéristiques générales
Normes approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+75 °C)
Coffret Plastique noire
Degré de protection IP54
Type de raccordement Bornes à vis: max. 2.5 mm² (AWG 14)
Dimensions H×L×P 230×101×30 mm
Branchements
Bus de terrain SUB-D, 9 pôles

EAN 4048879365147
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1.000

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Description du dispositif: GSD MIRO-BT-USB-Treiber.zip
  • Téléchargement Description du dispositif: GSD MIRO BT Wizard V2.02 Revision 77.zip
  • Téléchargement Document: Manuel d'instruction 57010_hdb_x_10.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 57016_ina_xx_10.zip
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 57010_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 57010_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 57016_02-04.2014_ce_z_a.pdf

* HT, plus frais d'envoi