MIRO BT DP 0,1875 M-4
Maitre Bluetooth pour Profibus-DP 0,185 Mbit/s
No.d'art.: | 57015 |
Poids: | 0.3 kg |
Pays d'origine: | DE |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
PROFIBUS
Bluetooth Master
187.5 kbit/s
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Bluetooth Master
187.5 kbit/s
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | 9...33 V DC |
---|---|
Débits de transmission | 187.5 kbit/s |
Fréquence | 2.4 GHz Bluetooth |
Consommation | 200 mA (24 V DC) |
Caractéristiques générales
Normes | approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
Plage de température | -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+75 °C) |
Coffret | Plastique noire |
Degré de protection | IP54 |
Type de raccordement | Bornes à vis: max. 2.5 mm² (AWG 14) |
Dimensions H×L×P | 230×101×30 mm |
Branchements
Bus de terrain | SUB-D, 9 pôles |
---|
données commerciales
EAN | 4048879365130 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1.000 |