MVK-ME 4P DIO12 DIO4/IOL4
MVK EthernetIP Kompaktmodul, Metallausfuehrung,
No.d'art.: | 55544 |
Poids: | 0.965 kg |
Pays d'origine: | DE |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Entrées/sorties logiques
DIO12 DIO4 IOL4
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 4 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DIO12 DIO4 IOL4
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 4 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.





Données techniques
Caractéristiques générales
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Plage de température | -25...+55 °C (temp. de stockage -40...+85 °C) |
Degré de protection | IP67 |
Dimensions H×L×P | 42×63×225 mm |
Sortie
Charge de lampe | 10 W |
---|---|
Alimentation des actionneurs UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Courant commuté par sortie | max. 1.6 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Entrée
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge |
---|---|
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP, IO-Link Devices |
IO-Link
Specification | IO-Link Master V1.1.2 |
---|---|
Port Class | Class B (galvaniquement non séparé) |
IO-Link | 4× Master |
Paramètres de transmission | 32 Byte (In) 32 Byte (Out) par IO-Link port |
Modes de fonctionnement | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
Paramétrage
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7) |
Branchements
Bus de terrain | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | 7/8", 4 pôles, 2× max. 9 A |
Emplacements d’E/S | M12, 5 pôles, codage A |
EtherNet/IP
Connexions multiples | oui |
---|---|
QC (Quick Connect) | max. 360 ms |
CIP Sync | oui |
Composite Test Revision | CT14 |
Adressage | DHCP, BOOTP ou adresse IP par commutateur DIP |
DLR (Device Level Ring) | oui |
Product article number of manufacturer | 55544 |
---|
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
Rupture de câble | par IO-Link Master |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879699938 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Digital I/O Module ----
---- Screw Plug ----
---- Grounding Material ----
---- Analog I/O Module ----
---- Device Marker ----
---- Field Wireable Circular Connector ----
---- Sensor-Actuator Adapter ----
---- Plug with Thread ----