France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MASI67 Répartiteur passif 4xM12

No.d'art.: 56412
Poids: 0.18 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 90,09 €
  • 88,25 €
  • 86,41 €
  • 82,74 €
  • 78,14 €
  • 73,54 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

MASI67 répartiteur passif
2× câble profilé sur 4× M12 (femelle)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service externe CC min. 10 V
Tension de service externe CC max. 48 V
Tension de bus CC min. AS-Interface 26,5 V
Tension de bus CC max. AS-Interface 31,6 V
Consommation électrique max. port AS-i 4000 mA
Courant total max. 8 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 94 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 39 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

Connection types
Type de connexion 1 Bus Out
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 Aux Power -
PIN 3 AS-i -
PIN 4 Aux Power +
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001600
GTIN 4048879049016
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Manuel d'instruction 56411_hdb_x_15.zip (15)
  • Document: Notice d'installation 56416_ina_6_15.pdf (15)
  • fichier de construction: P8 56412_p8_2_50.zip (50)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56412_08-12.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56412_08-12.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 56412_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Bouchon avec filetage ----
* HT, plus frais d’envoi