MASI67 E/A Modul
8 digitale, sichere Ausgänge
No.d'art.: | 56445 |
Poids: | 0.34 kg |
Pays d'origine: | CZ |
non disponible
Description
Sorties logiques
Les groupes de sortie jusqu'à PLd (EN ISO 13849-1) peuvent être coupés par via relais de sécurité
DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3) Safety
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Les groupes de sortie jusqu'à PLd (EN ISO 13849-1) peuvent être coupés par via relais de sécurité
DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3) Safety
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Profilé (Code IO/ID/ID2) | S-7.A.7 |
Adressage | par port d’adresse intégrée ou maître |
Plage d’adresses | 1...62 (1...31 A ou B) |
Double affectation du connecteur M12 femelle | oui |
Courant total | max. 100 mA |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) ou visser |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C) |
Degré de protection | IP67 |
Dimensions H×L×P | 94×60×39 mm |
Sortie
Tension d’alimentation | 24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2, raccordement par AS-I câble profilé |
---|---|
Courant total | 2× 4 A |
Courant commuté par sortie | max. 1.6 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Product article number of manufacturer | 56445 |
---|
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Surveillance - absence de tension | oui |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879378321 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Connect Product
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
Accessoires
---- Plug with Thread ----