MASI20 E/S Modules Relais
4 entrees digitales, 4 Sorties Relais
No.d'art.: | 56477 |
Poids: | 0.125 kg |
Pays d'origine: | SG |
Livrable de suite.
Description
Entrées logiques/sorties à relais
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A
Standard-Slave
Degré de protection IP20
Vous pouvez télécharger les manuels à jour depuis le site www.murreIektronik.com
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A
Standard-Slave
Degré de protection IP20
Vous pouvez télécharger les manuels à jour depuis le site www.murreIektronik.com


Données techniques
Caractéristiques techniques
Courant total (interface AS) | max. 230 mA |
---|---|
Tension de bus (interface AS) | 26.5...31.6 V DC |
Profilé (Code IO/ID/ID2) | S-7.0.E |
Adressage | par port d’adresse intégrée ou maître |
Plage d’adresses | 1...31 par femelle d’adresse |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -25...+70 °C (temp. de stockage -25...+85 °C) |
Degré de protection | IP20 |
Type de raccordement | Bornes à ressort enfichable à enfoncer, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
Dimensions H×L×P | 125×19×99 mm |
Sortie
Tension d’alimentation | 250 V AC/30 V DC |
---|---|
Courant total | max. 8 A |
Courant commuté par sortie | 2 A |
Entrée
Alimentation des capteurs US | max. 150 mA à l'extérieur ou de l'interface AS (protection anti court-circuit et surcharge) |
---|---|
Tension d’alimentation | au choix (permutable) depuis l’AS-I ou depuis 24 V DC (EN 61131-2) par alimentation supplémentaire |
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP |
Courant d’entrée | max. 5.6 mA |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Surveillance - absence de tension | oui |
données commerciales
EAN | 4048879705271 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1.000 |