Passerelle Profibus-DP/AS-i simple maître INOX IP20
Fixation rail DIN, spécification AS-i V3.0
No.d'art.: | 556612 |
Poids: | 0.45 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Gateway-Singlemaster
AS-Interface/PROFIBUS DP
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
Specification 2.1
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.
AS-Interface/PROFIBUS DP
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
Specification 2.1
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Courant assigné d'emploi max. AS-Interface | 200 mA |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 30 V |
---|
Communication industrielle | Données de bus
Réglage d'usine plage d'adresses | 3 |
---|---|
Plage d'adresses min. | 1 |
Plage d'adresses max. | 126 |
Type de réglage d'adresse | PROFIBUS, Touches |
Automatic baudrate detection | oui |
Vitesse de transmission min. | 9,6 kBaud |
Vitesse de transmission max. | 12 MBaud |
Communication industrielle | AS-Interface
Spécification AS-i | V2.11 |
---|---|
Nombre max. d'esclaves | 62 |
Interface de diagnostic sérielle | PS2/RS232 |
Temps de cycle AS-i | 150 µs × (nombre d’esclaves + 2) |
Communication industrielle | Profibus
Fonction PROFIBUS | Représentation des esclaves AS-I sous la forme de données de processus E/S dans PROFIBUS DP diagnostic et configuration complets par maître DP |
---|
Installation | Raccordement
Family construction form | SUB-D9 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Tension d'isolement assignée | 500 V |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Nombre de touches de commande | 4 |
---|---|
Fonction touches de commande | ESC, Mode, OK, Set |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 120 mm |
Largeur | 75 mm |
Profondeur | 83 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
CEM | EN 50081 |
---|---|
Low Voltage Directive | EN 50295 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879046565 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Alimentation en courant ----
---- Distributeur passif de capteurs-actionneurs sans câble ----