France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Emparro ASi / Alimentation 3-PHASE,

Tension d'entrée: 360 - 500VAC / Tension de sortie: 30-32V/4ADC
No.d'art.: 85383
Poids: 0.68 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 284,65 €
  • 269,67 €
  • 254,69 €
  • 224,72 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 30...32 V DC
Courant: 4 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Entrée
Tension d’entrée 3× 324...572 V AC/450...745 V DC
Courant d’entrée 0.45 A (3× 360 V AC); 0.3 A (3×500 V AC)
Inrush surtension après 1 ms max. 9.5 A (3× 500 V AC)
Facteur de puissance 0.61 (3× 400 V AC)
Fréquence 50...60 Hz
Fusible d'entrée (intérieur) 3× 6.3 A (T)
Sortie
Tension de sortie 30.5 V DC (SELV), ±1%; réglable 30...32 V
Power Boost Iout N × 150% (min. 5 s)
Indicateur à LED LED (verte) : OK ; LED (rouge) : Surcharge, surchauffe ou court-circuit
Courant de sortie 4.8 A (45 °C); 4.0 A (60 °C); 2.9 A (70 °C)
Contournement de panne secteur min. 20 ms (3× 360 V AC); 5 A (24 V DC)
Ondulation résidueIle max. 20 mV eff/rms
Pointes max. 50 mV ss/pp
Protection de l'appareil protection anti court-circuit et surcharge, permanent 20% (jusqu'à 45°C)
Fonctionnement en parallèle/en série max. 3 unités
Caractéristiques générales
Normes IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2, SEMI F47
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température -40...+70 °C, ...+70 °C derating (temp. de stockage -40...+85 °C)
Humidité reIative 5...95%, sans condensation
Degré de protection IP20
Rendement 92.5% (3× 400 V AC); 91.8% (3× 480 V AC)
Type de raccordement Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Dimensions H×L×P 143×50×143 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879627627
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: EAC 85383_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 85383_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 85383_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 85383_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 85383_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Téléchargement Certificat: ASI  85383_127601_asi_z_a.pdf
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 85383_ina_4_13.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 85690_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 85383_p8_2_51.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 85690_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 85383_06-11.20_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 85383_06-11.20_ce_z_c.pdf
  • Téléchargement Information: MTBF rapport 85383_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf

---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi