France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Impact20 P DO16  56902
Photo non contractuelle

Impact20 P DO16

No.d'art.: 56902
Poids: 0.19 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible
Prix tarif unitaire:
  • 405,12 €
  • 396,85 €
  • 388,59 €
  • 372,05 €
  • 351,38 €
  • 330,71 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Sorties logiques
DO16 - 0.5 A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant total max. 8 A
Courant total UA max. 12 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses min. 3
Plage d'adresses max. 99
Type de réglage d'adresse Contacteur rotatif
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 117 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 47 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 70 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 Bus In
Type de connexion 2 X0
Type de connexion 3 X1
Type de connexion 4 X2
Type de connexion 5 X3
Type de connexion 1
Family construction form D-Sub
Gender female
Couleur support de contact blanc
Nombre de pôles 9
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 B
PIN 4 n.c.
PIN 5 PE
PIN 6 5 V
PIN 7 n.c.
PIN 8 A
PIN 9 n.c.
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 UA
PIN 6 0 V
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048088
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56902_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56902_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSD MURR0CA4.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 56931_hdb_x_11.zip (11)
  • Document: Notice d'installation 56901_ina_6_11.pdf (11)
  • fichier de construction: DXF 56902_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56902_p8_2_50.zip (50)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56902_1001-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 56902_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Bornier ----
* HT, plus frais d’envoi