France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Produits similaires

PROFINET
100 Mbit/s
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Caractéristiques techniques
Tension de service 9...33 V DC
Consommation max. 200 mA
Caractéristiques générales
Normes approved in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Degré de protection IP20
Dimensions H×L×P 100×22×115 mm
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+75 °C)
Matériau (boîtier) Plastique noire
Branchements
Bus de terrain PROFINET 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femelle)
Alimentation Bornes à vis
Technique radio
3G
Fréquence 2G 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz; UMTS B1, B2, B5, B6, B8, B19
Raccord d'antenne SMA (50 Ω)
données commerciales
EAN 4048879875615
eClass 27249200
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
PROFINET
* HT, plus frais d'envoi