France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube20S AI4*16 BIT  RTD 2/3L.
Photo non contractuelle

Cube20S AI4*16 BIT RTD 2/3L.

No.d'art.: 57266
Poids: 0.01 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 258,59 €
  • 253,32 €
  • 248,04 €
  • 237,48 €
  • 224,29 €
  • 211,10 €

Produits similaires

Module d’extension
AI4 - (E) RTD 2-,3 câbles
Nécessite moins d'octets de paramètrage comme l'article n°: 57265
pour résistances et température
Communication interne
Alimentation des modules par liaison système
Consommation max. 55 mA
Entrée
Temps de conversion max. 4.2...324.1 ms, 50 Hz (par canal)
Type Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, R 0...3000 Ω
Résolution (analogique) 15 bits + signe
Précision 0.7...1.4%
Type de raccordement 2 fils (4 entrées); 3, 4 fils (2 entrées)
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2)
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Type de raccordement Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Dimensions H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension non
Court-circuit et surcharge oui
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut par canal par LED et BUS
données commerciales
EAN 4048879424042
eClass 27242601
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine TH
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi