France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
CONNECTEUR PROFIBUS
Photo non contractuelle

CONNECTEUR PROFIBUS

Série SIS - Système transmetteur de signaux, connecteur de
No.d'art.: 55762
Poids: 0.046 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 62,93 €
  • 61,64 €
  • 60,36 €
  • 57,79 €
  • 54,58 €
  • 51,37 €

Produits similaires

Connecteur de bus 90°
SUB-D9 (mâle), bornes à vis
PROFIBUS
Caractéristiques techniques
Tension de service 4.75...5.25 V DC (par les périphériques de bus de terrain)
Résistance de terminaison intégré, peut se connecter en plus
Consommation max. 12.5 mA
Débits de transmission max. 12 Mbit/s
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Dimensions H×L×P 64×40×17 mm
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+80 °C)
données commerciales
EAN 4048879049818
eClass 27279221
Numéro du tarif douanier 85366990
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi