SOLID67 IOL8 60mm M12L 5P
SOLID67 Multiprotocole PROFINET et EtherNet/IP
No.d'art.: | 54504 |
Poids: | 0.495 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
IOL8
M12 Power, 5 pôles, codage L
60 mm
Boîtier entièrement résiné.
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
M12 Power, 5 pôles, codage L
60 mm
Boîtier entièrement résiné.
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Tension de service UA CC | 24 V |
Courant total UA max. | 9 A |
Courant total US max. | 9 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Courant admissible max. | 0,5 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche | 0.5 A (PIN 4, X1...X8); 2 A (PIN 2/5 Uaux, X5...X8) |
Courant total sortie max. | 9 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge | EtherNet/IP, PROFINET |
---|
Communication industrielle | Ethernet/IP
DLR (Device Level Ring) | oui |
---|---|
Adressage EtherNet/IP | BOOTP, Contacteur rotatif, DHCP |
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) | 2 |
---|---|
IRT (communication réseau) | oui |
Client MRP | oui |
PROFINET Netload Class | II |
Adressage PROFINET | DCP |
Classe de conformité PROFINET | C |
Spécification PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | oui |
Communication industrielle | IO-Link
Automatic baudrate detection | oui |
---|---|
IO-Link Longueur de données de processus Sortie | 32 Bytes |
IO-Link Longueur de données de processus Entrée | 32 Bytes |
ID révision IO-Link | V1.1 |
Type IO-Link | 8× Master |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | A, B |
Diagnostics
Alerte actionneur | par LED et BUS |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Évènements IO-Link | Aucune tension, Sous-tension alimentation |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Rupture de câble | par douille |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 43,1 mm |
Largeur | 60 mm |
Profondeur | 200 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X01, X02 |
---|---|
Type de connexion 2 | X03 |
Type de connexion 3 | X04 |
Type de connexion 4 | X1-X4 |
Type de connexion 5 | X5-X8 |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | gris |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | FE |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | gris |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | FE |
Type de connexion 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | SIO / IOL |
PIN 5 | n.c. |
Type de connexion 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 24 V DC UA / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | SIO / IOL |
PIN 5 | 0 V UA |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879727686 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Câble d'alimentation ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Module E/S analogique ----
---- Module E/S numérique ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Bouchon à vis ----