Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
SOLID67 8IOL 30mm M12PL
Photo non contractuelle

SOLID67 8IOL 30mm M12PL

SOLID67 Multiprotocole PROFINET et EtherNet/IP
No.d'art.: 54506
Poids: 0.458 kg
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Accessoires

IOL8
M12 Power, 5 pôles, codage L
M8, 5 pôles, codage B
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Caractéristiques générales
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température -20...+70 °C
Degré de protection IP67
Dimensions H×L×P 43.1×30×204 mm
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Courant commuté par sortie max. 0.5 A (PIN 4, X1...X8), protection anti court-circuit et surcharge
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1
Port Class 4× A (port X1...X4), 4× B (port X5...X8, isolée galvaniquement, PIN 2 max. 4 A, max. 4 A par module)
IO-Link 8× Master
Paramètres de transmission 32 octets d'entrée et / ou 32 octets de sortie (par port IO-Link)
Modes de fonctionnement COM1; COM2; COM3 (automatic)
Paramétrage
PIN 4 Input (port X1...X8); Output (port X1...X8); IO-Link Master (port X1...X8)
PIN 2 Input (port X1...X4)
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
Alimentation capteur-système/actionneur M12 Power, 5 pôles, codage L
Emplacements d’E/S M8, 5 pôles, codage B
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adressage DCP
PROFINET Netload Class II
MRP oui
Shared Device oui, pour 2 contrôles
EtherNet/IP
Adressage DHCP, BOOTP ou adresse IP par contacteur rotatif
DLR (Device Level Ring) oui
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Alerte actionneur par LED et BUS
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Rupture de câble par douille
données commerciales
EAN 4048879727907
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1.000
Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
Homologation
Technologies de bus
Technologies de bus
Technologies de bus
* HT, plus frais d'envoi