RMME 11/230 AC
Module-relais, 230 V AC, relais d'entrée, 1 contact fermeture, mini
No.d'art.: | 51517 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.027 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
1 reIais; 1 contact NO
1 A
230 V AC
Bornes à vis
1 A
230 V AC
Bornes à vis
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 230 V |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 195 V |
Tension d'entrée CA max. | 253 V |
Tension d’entrée CC | 230 V |
Tension d'entrée CC min. | 195 V |
Tension d’entrée CC max. | 253 V |
Courant d’entrée | 6 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 0,25 A @ 50 V |
---|---|
Fréquence de commutation max. | 15 Hz |
Puissance de coupure CA max. | 60 VA |
Puissance de coupure CC max. | 30 W |
Tension de commutation CA max. | 125 V |
Tension de commutation CC max. | 125 V |
Courant de commutation CC | 1 mA |
Courant de commutation max. | 1 A |
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1) | 0.5 A (50 V AC) |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
---|
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
---|---|
Durée de vie électrique | 100000000 Cycles |
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 100000000 Cycles |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. | 10 ms |
---|---|
Temps de réponse max. | 10 ms |
Temps de rebondissement max. | 1 ms |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact | Pd Ni-Au Rh |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
Hauteur | 56 mm |
Largeur | 12 mm |
Profondeur | 64 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X1 |
---|---|
Type de connexion 2 | X2 |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027540 |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Limiteur de surtension ----
---- Accessoires de marquage ----