France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
RMMDUE 11/24 DC
Photo non contractuelle

RMMDUE 11/24 DC

Module-relais, 24 V DC, relais d'entrée, 1 contact inverseur
No.d'art.: 51130
Produit alternatif:    516014
Poids: 0.038 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 33,68 €
  • 33,00 €
  • 32,31 €
  • 30,93 €
  • 29,21 €
  • 27,50 €

Produits similaires

1 reIais; 1 contact NO/NC
5 A
24 V DC
avec pontet (-) commun
En cas de dépassement de la tension / du courant de commutation maximum, la couche d’or est détruite et le courant max. est alors de 5 A.
Entrée
Tension - courant de raccordement 24 V DC (19.2...30 V DC) - 17 mA
Pontet Art-No. 90960
Indicateur à LED LED (jaune)
Sortie
Tension de commutation max. 250 V AC/DC
Courant commuté par sortie max. 5 A
Courant de charge minimum 1 mA
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 1500 VA/180 W
Fréquence de commutation max. 15 Hz
Matériau de contact Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Temps de réaction/chute/rebond 10/10/1 ms
Catégorie d'utilisation
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.3 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.10 A (230 V DC)
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. 100 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Tension d’isolation d’essai 4.0 kV
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Plage de température -20...+60 °C
Dimensions H×L×P 82×12×68 mm
données commerciales
EAN 4048879027755
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi