Produits similaires
1 reIais; 1 contact NO/NC
5 A
230 V AC
avec pontet (-) commun
5 A
230 V AC
avec pontet (-) commun
Entrée
Tension - courant de raccordement | 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 4.5 mA |
---|---|
Indicateur à LED | LED (jaune) |
Catégorie d'utilisation
AC-1 | 5 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 4 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. | 100 000 000 cycles de commutation/selon la charge |
---|---|
Tension d’isolation d’essai | 4.0 kV |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
Plage de température | -20...+60 °C |
Dimensions H×L×P | 82×12×68 mm |
Sortie
Tension de commutation | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Courant commuté par sortie | max. 5 A |
Courant de charge minimum | 1 mA |
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) | max. 1500 VA/180 W |
Fréquence de commutation | max. 15 Hz |
Matériau de contact | Ag Ni 0.15 hv; Ag hv |
Temps de réaction/chute/rebond | 10/10/1 ms |
données commerciales
EAN | 4048879027748 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |