Produits similaires
1 reIais; 1 contact NO
8 A
24 V DC
avec pontet (-) commun
8 A
24 V DC
avec pontet (-) commun
Entrée
Tension - courant de raccordement | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) - 13.5 mA |
---|---|
Pontet | Art-No. 90960 |
Indicateur à LED | LED (rouge) |
Catégorie d'utilisation
AC-1 | 8 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC) |
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P | 82×12×68 mm |
---|---|
Durée de vie méca./ électr. | 20 000 000 cycles de commutation/selon la charge |
Tension d’isolation d’essai | 5 kV ; isolation de sécurité (IEC 61140/EN 61140) |
Plage de température | -20...+50 °C |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
Sortie
Tension de commutation | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Courant commuté par sortie | max. 8 A |
Courant de charge minimum | 100 mA |
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) | max. 2000 VA/240 W |
Fréquence de commutation | max. 10 Hz |
Matériau de contact | Ag Ni |
Temps de réaction/chute/rebond | 10/15/2 ms |
données commerciales
EAN | 4048879027816 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |