France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
RMMDA 11/230
Photo non contractuelle

RMMDA 11/230

Module-relais, 230 V AC, relais de sortie, 1 contact fermeture
No.d'art.: 51108
Produit alternatif:    51138
Poids: 0.038 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 24,92 €
  • 24,41 €
  • 23,90 €
  • 22,89 €
  • 21,62 €
  • 20,34 €

Produits similaires

1 reIais; 1 contact NO
6 A
230 V AC/DC
avec pontet (-) commun
Entrée
Tension - courant de raccordement 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 4.5 mA sans cavaliers
Indicateur à LED LED (rouge)
Sortie
Tension de commutation max. 250 V AC/DC
Courant commuté par sortie max. 6 A
Courant de charge minimum 100 mA
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 2000 VA/240 W
Fréquence de commutation max. 10 Hz
Matériau de contact Ag Ni
Temps de réaction/chute/rebond 10/15/2 ms
Catégorie d'utilisation
AC-15 4 A (24/110/230 V AC)
AC-1 6 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Caractéristiques générales
Tension d’isolation d’essai 4.0 kV
Dimensions H×L×P 82×12×68 mm
Durée de vie méca./ électr. 20 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Plage de température -20...+50 °C
données commerciales
EAN 4048879027786
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi