France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
RMMD-2A/24VDC
Photo non contractuelle

RMMD-2A/24VDC

Module-relais, 24 V DC, relais d'entrée, 2 contacts fermeture
No.d'art.: 51140
Produit alternatif:    52111
Poids: 0.041 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 28,68 €
  • 28,10 €
  • 27,51 €
  • 26,34 €
  • 24,88 €
  • 23,42 €

Produits similaires

1 reIais; 2 contacts NO
2 A
24 V DC
Bornes à vis
avec pontet (-) commun
Entrée
Tension - courant de raccordement 24 V DC (19.2...30 V DC) - 15 mA
Pontet Art-No. 90960
Indicateur à LED LED (jaune)
Catégorie d'utilisation
AC-1 2 A (24/110/230 V AC)
AC-15 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13 0.8 A (24 V DC); 0.1 A (110 V DC); 0.01 A (230 V DC)
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. 20 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Tension d’isolation d’essai 1.5 kV
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Plage de température -25...+60 °C
Dimensions H×L×P 82×12×68 mm
Sortie
Tension de commutation max. 250 V AC/DC
Courant commuté par sortie max. 2 A
Courant de charge minimum 5 mA
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 125 VA/60 W
Fréquence de commutation max. 15 Hz
Matériau de contact Ag Au
Temps de réaction/chute/rebond 10/10/1 ms
données commerciales
EAN 4048879027731
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi