France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
RELAIS  RTS-1FI
Photo non contractuelle

RELAIS RTS-1FI

Relais enfichable, pour relais carte, 1 contact inverseur, 24 V DC, 5
No.d'art.: 61352
Produit alternatif:    61353
Poids: 0.019 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 5,50 €
  • 5,39 €
  • 5,27 €
  • 5,05 €
  • 4,77 €
  • 4,49 €

Produits similaires

1 contact inverseur
24 V AC/DC
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 25×29×12.4 mm
Matériau (contact) Ag Sn O2
Caractéristiques techniques
Tension de commutation max. 250 V AC/DC
Courant de commutation max. 16 A
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 4000 VA/300 W
Courant de charge minimum 100 mA (12 V DC)
Puissance d’arrêt max. 1.6 VA/0.65 W
Temps de commutation 15/20 ms
données commerciales
EAN 4048879025850
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine IT
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi