France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Répartiteur passif ASi Bus / Power IP20

Répartition AS-I et 24V actionneur, protection IP20, module passif

No.d'art.: 55605
Poids: 0.087 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 132,90 €
  • 130,19 €
  • 127,47 €
  • 122,05 €
  • 115,27 €
  • 108,49 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

5 emplacements, universel
3 potentiels
5 bornes enfichables incluses
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 36 V
Courant de service max. par port 8 A
Courant total max. 12 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Résistance d'isolation Power/Power (EN 60664-1) 50 V
Résistance d'isolation ASI/Power 200 V
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 25 mm
Largeur 61 mm
Profondeur 152 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C
Produit standard EN 60664-1

Connection types
Type de connexion 1 11
Type de connexion 2 12
Type de connexion 3 13
Type de connexion 4 21
Type de connexion 5 31
Connection type 6 123
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 1 +
PIN 2 11 -
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 12 +
PIN 2 12 -
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 13 +
PIN 2 13 -
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 21 +
PIN 2 21 -
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 31 +
PIN 2 31 -
Connection type 6
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 6
PIN 1 11 +
PIN 2 1 -
PIN 3 2 +
PIN 4 2 -
PIN 5 3 +
PIN 6 3 -

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879050500
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 55605_ina_5_13.pdf (13)
  • fichier de construction: DXF 55605_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55605_p8_2_30.zip (30)
  • fichier de construction: STP 55605_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55605_18-05.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55605_18-05.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 55605_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Borne enfichable ----
* HT, plus frais d’envoi