France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Répartiteur de puissance PD4 7/8'' 5 pôles
Photo non contractuelle

Répartiteur de puissance PD4 7/8'' 5 pôles

Répartition d'alimentation 24V pour modules BUS, Connecteur industriel
No.d'art.: 27681
Poids: 0.635 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 177,53 €
  • 173,90 €
  • 170,28 €
  • 163,04 €
  • 153,98 €
  • 144,92 €

Produits similaires

Connecteur mâle industriel 24+PE
sur 4 connecteurs 7/8" UNF
5 pôles
Caractéristiques techniques
Tension de service 50 V AC/120 V DC (SELV)
Courant de service par contact max. 9 A
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Coffret Aluminium moulé sous pression (à revêtement poudre)
Verrouillage des emplacements 2 verrouillages manuels (2 étriers)
Caractéristiques générales
Plage de température -30...+85 °C
Dimensions H×L×P 165×70×100 mm
données commerciales
EAN 4048879063449
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi