France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Répartiteur MVP12 4xM12 5 pôles à raccorder
Photo non contractuelle

Répartiteur MVP12 4xM12 5 pôles à raccorder

Couvercle débrochable avec bornes à ressorts
No.d'art.: 27767
Poids: 0.153 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 58,98 €
  • 57,77 €
  • 56,57 €
  • 54,16 €
  • 51,15 €
  • 48,14 €

Produits similaires

4 voies, 5 pôles
Bornes enfichables à ressort
Possibilité d’isolation des potentiels
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Brochage
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terre)
Indicateur à LED LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1/S2)
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC
Signaux par emplacement 2
Courant de service par contact max. 4 A
Type de raccordement Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Courant total max. 2× 8 A
Coffret Plastique, difficilement inflammable
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm)
Caractéristiques générales
Plage de température -20...+80 °C
Dimensions H×L×P 100×50.2×17 mm
données commerciales
EAN 4048879063364
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi