Produits similaires
MASI67 Répartiteur
1× sur 3× câble profilé
1× sur 3× câble profilé
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 36 V DC |
---|---|
Courant total | max. 8 A |
Caractéristiques générales
Tension d’isolation d’essai | AS-I/puissance 200 V, (EN 60664-1) |
---|---|
Degré de protection | IP67 |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) ou visser |
Plage de température | -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+80 °C) |
Dimensions H×L×P | 90×74×26 mm |
données commerciales
EAN | 4048879052177 |
---|---|
eClass | 27400209 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |