France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Prise de Répartiteur de puissance PD4 7/8''  27682
Photo non contractuelle

Prise de Répartiteur de puissance PD4 7/8''

Prise de Répartiteur 27680 ou 27681, verrouillable manuellement sur

No.d'art.: 27682
Poids: 0.32 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 71,11 €
  • 69,66 €
  • 68,21 €
  • 65,30 €
  • 61,68 €
  • 58,05 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Connecteur femelle industriel 24+PE
À raccorder soi-même
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 50 V
Tension de service CC 120 V
Courant de service max. par contact 9 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier à revêtement poudre
Matériau boîtier Fonte d'aluminium
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. 9 mm
Plage de serrage max. 17 mm
Hauteur 120 mm
Largeur 43 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27142601
ECLASS-7.0 27142601
ECLASS-8.0 27142601
ECLASS-9.0 27142601
ECLASS-10.1 27142601
ECLASS-11.1 27142606
ECLASS-12.0 27142606
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063432
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 27682_ina_d_11.pdf (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 27682_9803-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi