France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Module potentiomètre Miro 12,4  3000-62004-8200010
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Module potentiomètre Miro 12,4

24VDC/ sortie 0...10VDC

No.d'art.: 3000-62004-8200010
Poids: 0.05 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 118,08 €
  • 115,67 €
  • 113,26 €
  • 108,44 €
  • 102,42 €
  • 96,39 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transmetteur
env. 2.5 MΩ
Le module est conçu pour connecter un potentiomètre. La tension de sortie du module peut être réglée de 0...10 V, indépendamment de la plage de mesure du potentiomètre utilisé. Même lorsque le potentiomètre est utilisé à 50%, la tension de sortie peut être recouverte dans la plage complète.
pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, NPN, (EN 61131-2)
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Linéarité +0,3 %
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 20 V
Tension de service CC max. 30 V
Tension de fonctionnement US CC 12 V
Consommation électrique max. 20 mA
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant de capteur US max. par entrée 0,015 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC min. 0 V
Tension de sortie CC max. 10 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 0,01 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED rouge, vert
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection anti courts-circuits oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 12,4 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 80 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 UB
PIN 2 0 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 2 E 1
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 Out
PIN 2 0 V

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879411738
Numéro du tarif douanier 85334010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 3000-62004-8200010_1605-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3000-62004-8200010_1605-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi