France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Module MVK ProfiNet compact métallique

ProfiNet via RJ45 Push-Pull, Alimentation via Push-Pull 5 pôles

No.d'art.: 55516
Poids: 1.01 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 680,17 €
  • 666,29 €
  • 652,41 €
  • 624,65 €
  • 589,94 €
  • 555,24 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées/sorties logiques
DI6 DO6 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connecteur de données RJ45 Push Pull
Connecteur de puissance Push Pull, max. 12 A
M12, 5 pôles, codage A
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Connect Product

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Courant total UA max. 12 A
Courant total US max. 12 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Courant max. US de capteur par port IO-Link 1 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 2 A
Charge de lampe 10 W
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) 2
FSU (Fast-Start-Up) oui
Temps de démarrage rapide max. 0,5 s
IRT (communication réseau) oui
Client MRP oui
PROFINET Netload Class III
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET C
Spécification PROFINET V2.3
Shared Device/Input oui
Communication industrielle | IO-Link
Automatic baudrate detection oui
IO-Link Longueur de données de processus Sortie 32 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Entrée 32 Bytes
ID révision IO-Link V1.1.2
Type IO-Link 2× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class B
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Évènements IO-Link Aucune tension, Sous-tension alimentation
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Rupture de câble par douille
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Galvanic separation input/output oui
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 42,7 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0-X2
Type de connexion 2 X3-X5
Type de connexion 3 X6, X7
Type de connexion 4 XD1, XD2
Type de connexion 5 XF1, XF2
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO
PIN 3 0 V (UA)
PIN 4 DO
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact gris
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DO
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI / IO-Link (US)
PIN 5 0 V (UA)
Type de connexion 4
Family construction form Push Pull
Gender male
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 24 V DC (UA)
PIN 4 0 V (UA)
PIN 5 PE
Type de connexion 5
Family construction form RJ45
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879619974
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 55516_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 55516_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: CB  55516_DK-63144-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 55516__V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Certificat: PROFIenergy 55516_Z40268-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_a.pdf (A)
  • Certificat: ProfiNet  55516_Z12571-Z40268-11.07.2022-v2.33_pn_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Document: Données produit 55516_pd_x_10.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 55516_hdb_x_14.zip (14)
  • Document: Notice d'installation 55516_ina_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 20559091_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 55516_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55516_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 55516_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55516_08-07.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55516_08-07.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 55516_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55516_10501050_1.xx.00-V_tb5_x_14.zip (14)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)

---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
  • Répartition M12 SlimLine Y, Connecteur T M12 SlimLine Y, 5 pôles
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    16,64 €
* HT, plus frais d’envoi