France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Module MVK+ MPNIO DI8 DI8 IRT Push Pull - Séparation galvanique
Photo non contractuelle

Module MVK+ MPNIO DI8 DI8 IRT Push Pull - Séparation galvanique

Module compact métallique MVK ProfiNet
No.d'art.: 55528
Poids: 0.975 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 583,13 €
  • 571,23 €
  • 559,33 €
  • 535,53 €
  • 505,78 €
  • 476,02 €

Produits similaires

Entrées logiques
DI8 DI8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connecteur de données RJ45 Push Pull
Connecteur de puissance Push Pull, max. 12 A
M12, 5 pôles, codage A
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; Connecteur de données RJ45 Push Pull
Alimentation capteur-système/actionneur Connecteur de puissance Push Pull, max. 12 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 42.7×63×225 mm
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
Shared Device/Input oui, pour 2 contrôles
PROFINET Netload Class III
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP oui
Adressage DCP
Paramétrage
PIN 4 Input
PIN 2 Input
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Rupture de câble par douille
données commerciales
EAN 4048879461672
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
PROFINET
* HT, plus frais d'envoi