France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Module 4 entrées Cube20 pour thermocouple

No.d'art.: 56240
Poids: 0.179 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 359,33 €
  • 351,99 €
  • 344,66 €
  • 329,99 €
  • 311,66 €
  • 293,33 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

AI4 - (E) 4× M12 (TH)
pour thermocouples
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Idle current external max. 45 mA
Consommation électrique max. 25 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
alimentation du module par liaison système
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input E, J, K, N, R
Temps de conversion max. par canal, entrée analogique 300 ms
Diagnostics
Diagnostic Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 117 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 47 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0
Type de connexion 2 X1
Type de connexion 3 X2
Type de connexion 4 X2
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 TH 0 +
PIN 2 TH 1 +
PIN 3 TH 0 +
PIN 4 TH 1 +
PIN 5 UI
PIN 6 UI
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 KTY 0
PIN 2 KTY 0
PIN 3 KTY 1
PIN 4 KTY 1
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 FE
PIN 4 FE
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 TH 0 -
PIN 2 TH 1 -
PIN 3 TH 0 -
PIN 4 TH 1 -
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879049177
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56240_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56240_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: Manuel d'instruction 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Manuel d'instruction 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 56230_ina_6_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 56240_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 56240_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56240_957-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56240_957-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 56240_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Software: Driver de l'appareil Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Bornier ----
* HT, plus frais d’envoi