France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Modlink MSDDCadre double métal

MSDD Cadre double, Métal argent,fermeture par clé à épaulement 3 mm

No.d'art.: 4000-68523-0000001
Poids: 0.155 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 45,38 €
  • 44,46 €
  • 43,53 €
  • 41,68 €
  • 39,36 €
  • 37,05 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Cadre : Matière plastique PA noire
Couvercle : plastique ABS métallique
Fermeture : queue de pic 3 mm
avec bouton rotatif enfichable
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 127 mm
Largeur 131 mm
Profondeur 43 mm
Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm
Couleur couvercle metallic
Couleur du boîtier noir
Matériau du couvercle ABS
Matériau boîtier PA

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189260
ECLASS-7.0 27189260
ECLASS-8.0 27189260
ECLASS-9.0 27189260
ECLASS-10.1 27182810
ECLASS-11.1 27182810
ECLASS-12.0 27182810
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879368865
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-68523-0000001_E505880_FTTA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-68523-0000001_E505880_FTTA_ul_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-68523-0000001_E352050-NITW8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-68523-0000001_E352050-NITW2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 4000-68512-0000001_ina_6_16.pdf (16)
  • fichier de construction: DXF 4000-68523-0000001_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68523-0000001_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-68523-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 4000-68523-0000001_15-09.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68523-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)

---- Couvercle ----
* HT, plus frais d’envoi