France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVQ8-U-YH-XA
Photo non contractuelle

MVQ8-U-YH-XA

Répartiteur MVP12 avec commun différent SANS LED, sans capot, 8 voies
No.d'art.: 276596
Poids: 0.094 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 81,16 €
  • 79,51 €
  • 77,85 €
  • 74,54 €
  • 70,40 €
  • 66,26 €

Produits similaires

8 voies, 5 pôles
Module de base sans LED
Possibilité d’isolation des potentiels
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile. En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande. Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Brochage
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terre)
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC
Signaux par emplacement 2
Courant de service par contact max. 4 A
Courant total max. 2× 8 A
Coffret Plastique, difficilement inflammable
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm)
Caractéristiques générales
Plage de température -20...+80 °C
Dimensions H×L×P 149.2×50.2×16.5 mm
données commerciales
EAN 4048879061667
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
* HT, plus frais d'envoi