MVP8-P3 DIO8 8xM8-3 IOLA12 E0
IO-Link Hub, 30mm Kunststoffgehäuse,
No.d'art.: | 59607 |
Poids: | 0.129 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Hub IO-Link dans un boîtier en plastique 30 mm
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M8 I/O
8 entrées/sorties numériques configurables
Gamme de paramètres étendue
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M8 I/O
8 entrées/sorties numériques configurables
Gamme de paramètres étendue
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Tension de service US CC min. | 18 V |
Tension de service US CC max. | 30 V |
Consommation électrique max. | 40 mA |
Courant total US max. | 4 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input | Type 1, Type 3 |
---|---|
Courant de service max. par 2 ports | 1 A (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7) |
Filtre temporel d'entrée min. | 0 ms |
Filtre temporel d'entrée max | 15 ms |
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de sortie max. par broche | 0,5 A |
---|
Communication industrielle | IO-Link
Type IO-Link | Device |
---|---|
Port Class | A |
ID révision IO-Link | V1.1.2 |
IO-Link transmission rate | COM3 (230.4 kbit/s) |
IO-Link Longueur de données de processus Entrée | 4 Bytes |
IO-Link Longueur de données de processus Sortie | 2 Bytes |
Temps de cycle min. IO-Link | 1 ms |
Compatibilité de révision IO-Link | V1.1.3 |
Diagnostics
Alerte actionneur | oui |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Évènements IO-Link | Aucune tension, Sous-tension alimentation |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Indicateur d'état à LED | vert |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 3000 m |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68 |
Résistant aux surcharges | oui |
Protection anti courts-circuits | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 126 mm |
Largeur | 30 mm |
Profondeur | 34,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Produit standard | EN 61131-2 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X0-X7 |
---|---|
Type de connexion 2 | XZ1 |
Type de connexion 1
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 3 | 0 V US |
PIN 4 | DIO US |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V US (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
GTIN | 4048879912990 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon à vis ----
---- Tournevis ----
---- Clé dynamométrique ----