France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MVP4-U

Répartiteur MVP12 avec commun différent, avec bornes à raccorder, 4

No.d'art.: 27773
Poids: 0.102 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 58,60 €
  • 57,41 €
  • 56,21 €
  • 53,82 €
  • 50,83 €
  • 47,84 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


4 voies, 5 pôles
Bornes enfichables à vis
Possibilité d’isolation des potentiels
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. par contact 4 A
Courant total max. pour une alimentation en courant simple 8 A
Courant total max. pour une alimentation en courant double 16 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement 2
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Numéro AWG max. 16
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes enfichables à vis
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection Vissé, Monté
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Hauteur 100 mm
Largeur 50,2 mm
Profondeur 17 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C

Type de connexion 1
Family construction form Cap
Nombre de pôles 21
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 S 2
PIN 3 0 V
PIN 4 S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063302
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 27773_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 27773_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 27773_ina_2_11.pdf (11)
  • fichier de construction: DXF 27773_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 27773_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 27773_07-06.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 27773_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Accessoire, socle pour rail DIN
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    11,55 €
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi