France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVP12 Metal diagnostic M23 2 A
Photo non contractuelle

MVP12 Metal diagnostic M23 2 A

MVP12 métallique 24vDC avec diagnostique 2A, M23 19 pôles, 8 voies, 5
No.d'art.: 27539
Poids: 0.45 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 177,53 €
  • 173,90 €
  • 170,28 €
  • 163,04 €
  • 153,98 €
  • 144,92 €

Produits similaires

8 voies, 5 pôles, DIAGNOSTIC
Connecteur M23
19 pôles utilisées
Courant de service: 2 A par M12 (femelle)
Brochage
PIN 1 (+)
PIN 2 Emplacement 1...7 : (NO)/(S2); Emplacement 8 : Diagnostic
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terre)
Indicateur à LED LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1/S2) / LED (rouge): défaut
Caractéristiques techniques
Courant de service (contact 3) max. 2 A (coupure 2.3...2.7 A)
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2)
Consommation max. 35 mA
Courant total max. 10 A
Capacité de mise sous tension max. 1470 µF
Sortie diagnostic actif niveau haut, charge max. 25 mA, M23 - PIN 18
Protection de l'appareil Court-circuit, surcharge (commutation PNP)
Adaptateur secteur nécessaire si équipement complet min. 20 A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm)
Degré de protection IP65, IP67, IP68 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Coffret Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Caractéristiques générales
Plage de température -20...+60 °C
Dimensions H×L×P 145×55×21 mm
Description
Description du fonctionnement Tous les ports M12 sont actuellement surveillés pour un courant total 0 V (contact 3), et sont coupés en cas de surcharge ou de court-circuit (auto-réinitialisation). La tension d'alimentation d'autres ports reste la même. En cas de défaut, le signal de d
données commerciales
EAN 4048879063531
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi