France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVM8-UHA15.0-XA   POT.-TRENN. NEU
Photo non contractuelle

MVM8-UHA15.0-XA POT.-TRENN. NEU

VERTEILER 8-F.PUR 16XO,34+5X0,75
No.d'art.: 276611
Poids: 4.406 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 194,32 €
  • 190,36 €
  • 186,39 €
  • 178,46 €
  • 168,55 €
  • 158,63 €

Produits similaires

8 voies, 5 pôles
PUR/PVC
15.0 m
Possibilité d’isolation des potentiels
Longueurs de câble différentes livrables sur demande. Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile. En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Brochage
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terre)
Caractéristiques générales
Plage de température -20...+80 °C
Dimensions H×L×P 149.2×50.2×17.2 mm
Câbles
Numéro de câble 374
No./section des conducteurs 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Isolation des conducteurs PVC
Chaînes porte-câbles 1.5 Mio.
Couleur de gaine gris
Matériel (gaine) PUR/PVC
Ø extérieur 9.2 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+80 °C
Couleur (gaine) gris
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC
Courant de service par contact max. 4 A
Signaux par emplacement 2
Courant total max. 2× 8 A
Coffret Plastique, difficilement inflammable
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm)
données commerciales
EAN 4048879061582
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
cULus
* HT, plus frais d'envoi