France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MVK-P METAL DIO8 + 8 x DIAGNOSTICS / DIO

Série MVK, IP 67- METAL, PROFIBUS M12 codé B Mini C 7/8, 8 DIO + 8 x

No.d'art.: 55309
Poids: 0.958 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 855,51 €
  • 838,05 €
  • 820,59 €
  • 785,67 €
  • 742,02 €
  • 698,38 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées/sorties logiques
DIO8 DIO8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codage B
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Connect Product

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Courant total UA max. 9 A
Courant total US max. 9 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 1,6 A
Charge de lampe 10 W
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses min. 1
Plage d'adresses max. 99
Type de réglage d'adresse Contacteur rotatif
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Rupture de câble par douille
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 225 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 42 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 4-7
Type de connexion 2 Bus In
Type de connexion 3 Bus Out
Type de connexion 4 Power In
Type de connexion 5 Power Out
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage B
Nombre de pôles 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 A GN
PIN 3 n.c.
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage B
Nombre de pôles 5
PIN 1 5 V 2
PIN 2 A GN
PIN 3 0 V 2
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Type de connexion 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Type de connexion 5
Family construction form 7/8"
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 2023-03-24 17:41:17
GTIN 4048879051460
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 55309_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 55309_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSD MURR064A.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 55393_hdb_x_35.zip (35)
  • Document: Notice d'installation 55307_ina_6_25.pdf (25)
  • fichier de construction: DXF 55294_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55309_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 55294_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55309_921-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55309_921-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTBF rapport 55309_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 55309_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Résistance de terminaison ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon avec filetage ----
---- Bouchon à vis ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
  • Répartition M12 SlimLine Y, Connecteur T M12 SlimLine Y, 5 pôles
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    16,64 €
---- Connecteur circulaire à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi