France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVK-P METAL DI8 + 8 x DIAGNOSTICS / DI
Photo non contractuelle

MVK-P METAL DI8 + 8 x DIAGNOSTICS / DI

Série MVK, IP 67- METAL, PROFIBUS M12 codé B Mini C 7/8, 8 DI + 8 x
No.d'art.: 55307
Produit alternatif:    55309
Poids: 0.95 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 514,29 €
  • 503,80 €
  • 493,30 €
  • 472,31 €
  • 446,07 €
  • 419,83 €

Produits similaires

Entrées logiques
DI8 DI8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codage B
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ». Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
PROFIBUS
Adressage Contacteur rotatif 1...99
Branchements
Bus de terrain PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codage B
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Dimensions H×L×P 42×63×225 mm
Plage de température -25...+55 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Paramétrage
PIN 4 Input
PIN 2 Input/Diagnostic
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Rupture de câble par douille
données commerciales
EAN 4048879051484
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
PROFIBUS
* HT, plus frais d'envoi