France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVK-MPNIO F DI16/8
Photo non contractuelle

MVK-MPNIO F DI16/8

MVK PROFINET/PROFIsafe module compact en métal
No.d'art.: 55562
Poids: 0.98 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 852,46 €
  • 835,07 €
  • 817,67 €
  • 782,87 €
  • 739,38 €
  • 695,89 €

Accessoires

Produits similaires

Entrées sécurisées jusqu'à la cat 4/PLe (EN ISO 13849-1), jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), jusqu'à SILCL 3 (IEC 62061)
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connecteur de données RJ45 Push Pull
Connecteur de puissance Push Pull, max. 12 A
M12, 5 pôles, codage A
Indicateurs de sécurité
PL jusqu'à e
Catégorie jusqu'à 4
PFH 1.70E-9
DC 98%
SIL jusqu'à 3
SIL CL jusqu'à 3
Durée d'utilisation 20 ans
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; Connecteur de données RJ45 Push Pull
Alimentation capteur-système/actionneur Connecteur de puissance Push Pull, max. 12 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température -20...+55 °C (temp. de stockage - 40...+70 °C)
Dimensions H×L×P 44×63×225 mm
PROFINET
Shared Device/Input oui, pour 2 contrôles
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP oui
Adressage DCP
Entrée sécurisée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (PIN 1+5), protection anti court-circuit et surcharge ou max. 700 mA pour une seule PIN
Type pour capteurs électroniques ou commutateurs mécaniques
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Détection croisée Capteur/Actionneur
Détection de rupture de câble oui
données commerciales
EAN 4048879454209
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
PROFINET
PROFIsafe
* HT, plus frais d'envoi