France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Module compact MVK ProfiNet DI8 DO8 métallique
Photo non contractuelle

Module compact MVK ProfiNet DI8 DO8 métallique

Connectique Push Pull
No.d'art.: 55255
Poids: 0.977 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 760,51 €
  • 744,99 €
  • 729,47 €
  • 698,43 €
  • 659,63 €
  • 620,82 €

Produits similaires

Entrées/sorties logiques
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Connecteur de puissance Push Pull, max. 12 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Alimentation capteur-système/actionneur Connecteur de puissance Push Pull, max. 12 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 56.2×63×225 mm
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
Shared Device/Input oui, pour 2 contrôles
PROFINET Netload Class III
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP oui
Adressage DCP
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Courant commuté par sortie max. 2 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Charge de lampe 10 W
Paramétrage
PIN 4 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Rupture de câble par douille
Divers POF - Mesures d'atténuation/de longueur
données commerciales
EAN 4048879553179
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
PROFINET
* HT, plus frais d'envoi