Produits similaires
Entrées logiques
DI8 DI8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Connecteur de puissance Push Pull, max. 12 A
M12, 5 pôles, codage A
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DI8 DI8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Connecteur de puissance Push Pull, max. 12 A
M12, 5 pôles, codage A
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge |
---|---|
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP |
Branchements
Bus de terrain | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | Connecteur de puissance Push Pull, max. 12 A |
Emplacements d’E/S | M12, 5 pôles, codage A |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP67 |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C) |
Dimensions H×L×P | 56.2×63×225 mm |
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
---|---|
Shared Device/Input | oui, pour 2 contrôles |
PROFINET Netload Class | III |
Specification | V2.2, Conformance Class C (IRT) |
MRP | oui |
Adressage | DCP |
Paramétrage
PIN 4 | Input |
---|---|
PIN 2 | Input |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
Rupture de câble | par douille |
données commerciales
EAN | 4048879553162 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |