France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVK-MP K3 Safety
Photo non contractuelle

MVK-MP K3 Safety

Module d'E/S compact Safety Métal, Profibus DP,
No.d'art.: 55291
Poids: 0.822 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 676,13 €
  • 662,33 €
  • 648,53 €
  • 620,94 €
  • 586,44 €
  • 551,94 €

Produits similaires

Entrées/sorties logiques
DO4 DO4 DIO4 DIO4 (K3)
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codage B
7/8", 5 pôles, max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Les groupes de sortie jusqu'à PLd (EN ISO 13849-1) peuvent être coupés par via relais de sécurité
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ». Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
PROFIBUS
Adressage Contacteur rotatif 1...99
Branchements
Bus de terrain PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codage B
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, max. 9 A, circuits de sécurité (1 + 2) par alimentation 7/8" séparée (jaune), 2 bornes déconnectable
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 39×63×225 mm
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), 3 circuits, (max. 9 A)
Courant commuté par sortie max. 1.6 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Charge de lampe 10 W
Sortie sécurisée
Courant commuté par sortie sécurisée max. 2 A protection anti court-circuit et surcharge (EN13849-1) PLd
M12 (jaune) PIN 4 2 circuits de sécurité (UA1/UA2) avec 2 sorties logiques chacun (EN13849-1) PLd
M12 (jaune) PIN 2 2 circuits de sécurité (UA1/UA2) avec 2 sorties logiques chacun (EN13849-1) PLd
Paramétrage
PIN 4 4× entrée/sortie
PIN 2 4× Input/Output/Diagnostic
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Rupture de câble par douille
données commerciales
EAN 4048879051606
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
PROFIBUS
* HT, plus frais d'envoi