France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVK-MP DIO8 AO4
Photo non contractuelle

MVK-MP DIO8 AO4

Série MVK, IP 67- METAL, PROFIBUS M12 codé B Mini C 7/8, 8 DIO + 4 AO
No.d'art.: 55292
Poids: 0.822 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 647,24 €
  • 634,03 €
  • 620,82 €
  • 594,41 €
  • 561,38 €
  • 528,36 €

Produits similaires

Entrées/sorties logiques
DIO4 DIO4 AO4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codage B
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
PROFIBUS
Adressage Contacteur rotatif 1...99
Branchements
Bus de terrain PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codage B
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 42×63×225 mm
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Courant commuté par sortie max. 1.6 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Charge de lampe 10 W
Plage de mesure 0...20 mA, 4...20 mA (0...10 V avec adaptateur N° de réf. 7000-42252-0000000)
Temps de conversion 1 ms
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Rupture de câble par douille
données commerciales
EAN 4048879051590
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
PROFIBUS
* HT, plus frais d'envoi