France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVK-MP DIO8 AI4
Photo non contractuelle

MVK-MP DIO8 AI4

Série MVK, IP 67- METAL, PROFIBUS M12 codé B Mini C 7/8, 8 DIO + 4 AI
No.d'art.: 55293
Poids: 0.822 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 654,36 €
  • 641,00 €
  • 627,65 €
  • 600,94 €
  • 567,55 €
  • 534,17 €

Produits similaires

Entrées/sorties logiques
DIO4 DIO4 AI4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codage B
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Résolution (analogique) 16 Bit
Plage de mesure 0...10 V (0...20 mA, 4...20 mA avec adaptateur N° de réf. 7000-42251-0000000)
Résistance d'entrée (analogique) env. 1 MΩ, entrée différentieIle
Temps de conversion 1 ms
PROFIBUS
Adressage Contacteur rotatif 1...99
Branchements
Bus de terrain PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codage B
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 42×63×225 mm
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Charge de lampe (8× M12 côté gauche) max. 1.6 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Charge de lampe 10 W
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut par canal par LED et BUS
données commerciales
EAN 4048879051583
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
PROFIBUS
* HT, plus frais d'envoi