Produits similaires
Entrées/sorties logiques
DIO8 DIO8
CAN 1 Mbit/s; M12, codage A
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
FSU (Fast-Start-Up)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DIO8 DIO8
CAN 1 Mbit/s; M12, codage A
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
FSU (Fast-Start-Up)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge |
---|---|
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP |
Branchements
Bus de terrain | CAN 1 Mbit/s; M12, codage A |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A |
Emplacements d’E/S | M12, 5 pôles, codage A |
Alimentation des modules
Tension de service | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|
CANopen
Adressage | Contacteur rotatif 1...99 |
---|
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP67 |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
Dimensions H×L×P | 42×63×225 mm |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C) |
Sortie
Alimentation des actionneurs UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Courant commuté par sortie | max. 1.6 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Charge de lampe | 10 W |
Paramétrage
PIN 4 | Input/Output |
---|---|
PIN 2 | Input/Output/Diagnostic |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
Rupture de câble | par douille |
données commerciales
EAN | 4048879051491 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |