France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVD4-U-YD
Photo non contractuelle

MVD4-U-YD

No.d'art.: 27787
Poids: 0.13 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 108,96 €
  • 106,73 €
  • 104,51 €
  • 100,06 €
  • 94,50 €
  • 88,94 €

Produits similaires

4 voies, 5 pôles
Connecteur M23, coudé
19 pôles utilisées
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Brochage
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terre)
Indicateur à LED LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1/S2)
Caractéristiques générales
Plage de température -20...+80 °C
Dimensions H×L×P 100×50.2×16.5 mm
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC
Signaux par emplacement 2
Courant de service par contact max. 4 A
Courant total max. 7.5 A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm)
Coffret Plastique, difficilement inflammable
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
données commerciales
EAN 4048879063166
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
cULus
* HT, plus frais d'envoi