France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVC8M-UJA5.0-DI 0,5A
Photo non contractuelle

MVC8M-UJA5.0-DI 0,5A

MVP12 métallique 24vDC avec diagnostique 0,5A, avec câble de
No.d'art.: 27500
Poids: 1.44 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 202,72 €
  • 198,59 €
  • 194,45 €
  • 186,17 €
  • 175,83 €
  • 165,49 €

Produits similaires

8 voies, 5 pôles, DIAGNOSTIC
5.0 m
surveillance électronique du courant intégrée avec déconnexion
Diagnostic électronique avec LED ERREUR
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Brochage
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terre)
Indicateur à LED LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1/S2) / LED (rouge): défaut
Câbles
Numéro de câble 403
No./section des conducteurs 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Isolation des conducteurs TPE (gr-rs, bla, ro-ble, ve, bla-ve, ja, br-ve, gr, bla-ve, rs, ja-br, ro, bla-gr, no, gr-br, vi, br, ble, ve-ja)
Chaînes porte-câbles 5 Mio.
Couleur de gaine gris
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA)
Ø extérieur 11.5 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+90 °C
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
AWG similaire à AWG 22 (0.34 mm²); similaire à AWG 18 (0.75 mm²)
Matériau (isolation des fils) TPE-E
Dureté Shore (isolation des fils) 55 ±5 D
Blindage oui
Dureté Shore (gaine) 85 ±5 A
Tension nominale 300/500 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 5 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 2 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Section (conducteur) 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Caractéristiques techniques
Adaptateur secteur nécessaire si équipement complet min. 10 A
Courant total max. 10 A
Courant de service (contact 3) max. 0.5 A (coupure 0.7...0.9 A)
Degré de protection IP65, IP67, IP68 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Coffret Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm)
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2), séparation des potentiels 0 V pour côté gauche/droit
Consommation max. 35 mA
Indicateur à LED LED (verte) : P1 et P2 ; LED (rouge) : ERREUR pour diagnostic visuDI
Indicateur à LED par emplacement LED (jaune): contact 4 et 2; 2× LED (rouge): en cas de défaut
Sortie diagnostic actif niveau haut, charge max. 25 mA, fil (brun 2)
Protection de l'appareil Commutation d'impulsion
Caractéristiques générales
Plage de température -20...+60 °C
Dimensions H×L×P 145×55×21 mm
Description
Description du fonctionnement Tous les ports M12 sont actuellement surveillés pour un courant total 0 V (contact 3), et sont coupés en cas de surcharge ou de court-circuit (auto-réinitialisation). La tension d'alimentation d'autres ports reste la même. En cas de défaut, le signal de d
données commerciales
EAN 4048879063746
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi